QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 36Μ 150Χ800MM UC203
EAN
3250616132030
Συσκευασία
2 τμχ
Τιμή
50,36 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος15 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων36
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση