The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης
    • TYM632C
    EAN
    3250616059528
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V PRO TYM632C

    Τιμή
    823,73 €
    / τμχ
    823,73 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V PRO

    TYM632C

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Εξοπλισμός
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      4 A
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      4 A
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τάση εξόδου
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.5 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.5 - 6 mm²
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      10
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιο­προστασίας
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    • Τρόπος λειτουρ­γίας
      Ο τρόπος λειτουρ­γίας μπορεί να ρυθμιστεί για ρολό/σκίαστρο
    • Επιγραφή
      Μεγάλη ετικέτα
    Ισχύς
    • Ονομαστική ισχύς λειτουρ­γίας κάτω από 230 V AC AC1
      900 W

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2022-05-06
    PDF
    310,41 kB
    REACH declaration TYM632C
    PDF
    RoHS report TYM632C
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYM632C | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYM632C

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYM632C | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYM632C

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V PRO

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, pl-PL 2015-02-18 | Hager

      Installation manual en-GB, pl-PL 2015-02-18

      PDF
      1,53 MB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Application Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Εικόνα Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TYAS624D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      TYAS624D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      Τιμή
      394,69 €
      / τμχ
      394,69 €
      / τμχ
    • 2
      TYAS628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      TYAS628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      Τιμή
      595,01 €
      / τμχ
      595,01 €
      / τμχ
    • 3
      TXA628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXA628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      582,87 €
      / τμχ
      582,87 €
      / τμχ
    • 4
      TXM632C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXM632C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      740,88 €
      / τμχ
      740,88 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS624C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      TYAS624C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      Τιμή
      362,62 €
      / τμχ
      362,62 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα