SL ΜΟΝΑΔΑ KNX ΧΩΝΕΥΤΗ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ TYB708D
EAN
3250616059450
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
191,08 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου8
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΝαί
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm0
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου20 - 20 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2015-10-26
PDF918,01 kB -
KNX product database
ETS Database for TYB708D
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
VD4111,40 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1012,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση