ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 600W (120W CFL/LED) TYA664BN
Τιμή
988,21 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Βοηθητική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων2,40 mA
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10,40 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςDRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων4
-
Είδος ρυθμιστή φωτισμούΕνεργοποιητής ρύθμισης φωτισμού
-
Με μπαταρίαΟχι
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED480 W
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming120 - 120 W
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων10
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου600 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως5 - 600 W
-
Ισχύς του μετατροπέα5 - 600 W
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
-
Είδος σύνδεσηςquickconnect
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΠροστασία υπερθέρμανσης (ένδειξη με χρήση LED), Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
-
Τρόπος λειτουργίαςΣύζευξη φορτίου 4 καναλιών για αύξηση της ισχύος εξόδου με παράλληλη σύνδεση των εξόδων
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση, Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
-
Λειτουργίαλειτουργία εκμάθησης για βελτιωμένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κσι LED, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του KNX
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
ΕπιγραφήΜεγάλη ετικέτα
-
ΑσφάλειαΜε προστασία έναντι υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Έλεγχος επιπέδου ρύθμισης έντασης φωτισμού, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Σενάρια
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA664BN
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 600W (120W CFL/LED)
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,84 MB -
KNX product database
ETS Database for TYA664N
KNX product database es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD530,77 kB -
Application Guide
Application description TYA662AN_TYA664AN_BN
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF7,85 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-06-17
PDF404,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση