The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Ενερ­γοποι­ητές ρύθμισης φωτισμού
    • TYA662AN
    EAN
    3250616057746
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενερ­γοποι­ητές ρύθμισης φωτισμού

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W (60W CFL/LED) TYA662AN

    Τιμή
    513,80 €
    / τμχ
    513,80 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W (60W CFL/LED)

    TYA662AN

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τάση εισόδου
      230 - 230 V
    • Τροφοδοσία τάσης συστήματος
      30 V DC μέσω bus
    • Βοηθητική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων
      2,40 mA
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      2,60 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    • Τύπος σύνδεσης
      DRA (Προσαρ­μογέας ράγας DIN)
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός εξόδων
      2
    • Είδος ρυθμιστή φωτισμού
      Ενερ­γοποι­ητής ρύθμισης φωτισμού
    • Με μπαταρία
      Οχι
    Φωτισμός
    • Ισχύς λαμπτήρα LED
      120 W
    • Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming
      120 - 120 W
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Ισχύς
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      300 W
    • Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως
      5 - 300 W
    • Ισχύς του μετατροπέα
      5 - 300 W
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    • Είδος σύνδεσης
      quickconnect
    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS
    Κείμενο
    • Ασφάλεια
      Προστασία υπερ­θέρ­μανσης (ένδειξη με χρήση LED), Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερ­φόρ­τισης (ένδειξη με χρήση LED)
    • Τρόπος λειτουρ­γίας
      Σύζευξη φορτίου 2 καναλιών για αύξηση της ισχύος εξόδου με παράλ­ληλη σύνδεση των εξόδων
    • Αρχή ρύθμισης φωτισμού
      Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκ­μάθηση, Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
    • Λειτουργία
      λειτουργία εκμάθησης για βελτιω­μένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κσι LED, η οποία μπορεί να ενερ­γοποι­ηθεί μέσω του KNX
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect
    • Επιγραφή
      Μεγάλη ετικέτα
    • Ασφάλεια
      Με προστασία έναντι υπερ­θέρ­μαν­σης, υπερ­φόρ­τωσης και βραχυκυκλώματος
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      7035

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA662AN
    PDF
    RoHS report TYA662AN
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYA662AN | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYA662AN

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA662AN | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA662AN

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W (60W CFL/LED)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager

      Installation manual en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,08 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TYA662AN | Hager

      ETS Database for TYA662AN

      KNX product database es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      300,64 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Application Guide en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      7,85 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-06-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-06-17

      PDF
      404,54 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TYA664BN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 600W (120W CFL/LED)
      TYA664BN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 600W (120W CFL/LED)
      Τιμή
      988,21 €
      / τμχ
      988,21 €
      / τμχ
    • 2
      TXA661A - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ 300W (60W CFL/LED)
      TXA661A
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ 300W (60W CFL/LED)
      Τιμή
      239,68 €
      / τμχ
      239,68 €
      / τμχ
    • 3
      TYAS664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      TYAS664AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      Τιμή
      645,00 €
      / τμχ
      645,00 €
      / τμχ
    • 4
      TXA661B - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED)
      TXA661B
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED)
      Τιμή
      342,26 €
      / τμχ
      342,26 €
      / τμχ
    • 5
      TXA664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (4X60W CFL/LED)
      TXA664AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (4X60W CFL/LED)
      Τιμή
      608,54 €
      / τμχ
      608,54 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα