- Ενεργοποιητές ρύθμισης φωτισμού
- Έλεγχος φωτισμού
- Δείτε περισσότερα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED) TYAS664AN
Τιμή
645,00 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN5.200 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςDRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
-
Είδος σύνδεσηςquickconnect
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΠροστασία υπερθέρμανσης (ένδειξη με χρήση LED), Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση, Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
-
Λειτουργίαλειτουργία εκμάθησης για βελτιωμένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κσι LED, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του KNX
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
ΕπιγραφήΜεγάλη ετικέτα
-
ΑσφάλειαΜε προστασία έναντι υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους8
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Έλεγχος επιπέδου ρύθμισης έντασης φωτισμού, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Σενάρια
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS664AN
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB 2024-10-31
PDF2,13 MB -
Installation manual
Installation manual zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11
PDF2,78 MB -
KNX product database
ETS Database for TYAS664AN
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13
KNXPROD516,50 kB -
Application Guide
Application guide ETS
Application guide ETS TYAS664AN - EN
PDF3,01 MB
Application guide Easytool
Application guide Easytool TYAS664AN - EN
PDF1,11 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-05
PDF315,83 kB
Declaration of conformity International 2023-09-05
PDF270,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση