The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης
    • TRK153M
    EAN
    3250615979988
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ασύρ­ματο KNX - quicklink
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης
    • Δείτε περισσότερα

    QL KIT ΑΣΥΡΜ. ΟΜΑΔ. ΕΝΤΟΛΗΣ 3 ΡΟΛΩΝ TRK153M

    Τιμή
    509,39 €
    / τμχ
    509,39 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QL KIT ΑΣΥΡΜ. ΟΜΑΔ. ΕΝΤΟΛΗΣ 3 ΡΟΛΩΝ

    TRK153M

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Ναί
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Κείμενο
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TRK153M
    PDF
    Hager RoHS report TRK153M
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TRK153M | Hager

      Εικόνα προϊόντος TRK153M

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRK153M | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRK153M

      QL KIT ΑΣΥΡΜ. ΟΜΑΔ. ΕΝΤΟΛΗΣ 3 ΡΟΛΩΝ

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα 20GR0041TECH Micromodules manual | Hager

      20GR0041TECH Micromodules manual

      Instruction manual el-GR 2021-01-08

      PDF
      1,94 MB
      Εικόνα 20GR0042TECH Micromodules manual | Hager

      20GR0042TECH Micromodules manual

      Instruction manual el-GR 2021-01-05

      PDF
      5,43 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2022-10-03 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-10-03

      PDF
      154,63 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      85421201 - B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC
      85421201
      B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC
      Τιμή
      151,40 €
      / τμχ
      151,40 €
      / τμχ
    • 2
      85421200 - B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
      85421200
      B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
      Τιμή
      158,02 €
      / τμχ
      158,02 €
      / τμχ
    • 3
      TR131B - QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
      TR131B
      QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
      Τιμή
      360,59 €
      / τμχ
      360,59 €
      / τμχ
    • 4
      TR131A - QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
      TR131A
      QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
      Τιμή
      353,20 €
      / τμχ
      353,20 €
      / τμχ
    • 5
      TRM691E - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      TRM691E
      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      Τιμή
      147,15 €
      / τμχ
      147,15 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα