The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Ενερ­γοποι­ητές ρύθμισης φωτισμού
    • TRK151M
    EAN
    3250615989000
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενερ­γοποι­ητές ρύθμισης φωτισμού

    QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ DIMMER TRK151M

    Τιμή
    239,24 €
    / τμχ
    239,24 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ DIMMER

    TRK151M

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TRK151M
    PDF
    Hager RoHS report TRK151M
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TRK151M | Hager

      Εικόνα προϊόντος TRK151M

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRK151M | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRK151M

      QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ DIMMER

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα 20GR0041TECH Micromodules manual | Hager

      20GR0041TECH Micromodules manual

      Instruction manual el-GR 2021-01-08

      PDF
      1,94 MB
      Εικόνα 20GR0042TECH Micromodules manual | Hager

      20GR0042TECH Micromodules manual

      Instruction manual el-GR 2021-01-05

      PDF
      5,43 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2022-10-03 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-10-03

      PDF
      154,63 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TXA662AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W (60W CFL/LED)
      TXA662AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W (60W CFL/LED)
      Τιμή
      444,47 €
      / τμχ
      444,47 €
      / τμχ
    • 2
      TXA664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (4X60W CFL/LED)
      TXA664AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (4X60W CFL/LED)
      Τιμή
      662,72 €
      / τμχ
      662,72 €
      / τμχ
    • 3
      TXA663A - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 3 ΕΞΟΔΩΝ 300W (3X60W CFL/LED)
      TXA663A
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 3 ΕΞΟΔΩΝ 300W (3X60W CFL/LED)
      Τιμή
      588,65 €
      / τμχ
      588,65 €
      / τμχ
    • 4
      TYA664BN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 600W (120W CFL/LED)
      TYA664BN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 600W (120W CFL/LED)
      Τιμή
      988,21 €
      / τμχ
      988,21 €
      / τμχ
    • 5
      TYA661BN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED)
      TYA661BN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED)
      Τιμή
      404,47 €
      / τμχ
      404,47 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα