ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W (60W CFL/LED) TXA662AN
EAN
3250616046009
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
378,21 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων2,40 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
-
Λαμπτήρας LED Τροφοδοσίας120 W
-
Είδος ρυθμιστή φωτισμούΕνεργοποιητής ρύθμισης φωτισμού
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου300 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως5 - 300 W
-
Ισχύς του μετατροπέα5 - 300 W
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
-
Τύπος σύνδεσηςquickconnect
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΠροστασία υπερθέρμανσης (ένδειξη με χρήση LED), Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια), Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
-
Τρόπος λειτουργίαςΣύζευξη φορτίου 2 καναλιών για αύξηση της ισχύος εξόδου με παράλληλη σύνδεση των εξόδων
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση, Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
-
Λειτουργίαλειτουργία εκμάθησης για βελτιωμένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κσι LED, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του KNX
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
ΕπιγραφήΜεγάλη ετικέτα
-
ΑσφάλειαΜε προστασία έναντι υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,08 MB -
KNX product database
KNX product database es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD150,53 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση