ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 48V DC ΡΑΓΑΣ, 2A (5ΣΤ) TGF120
EAN
3250615879752
Συσκευασία
1 τμχ
203,74 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
TN530
SWITCH ΡΑΓΑΣ 8xRJ45 (4xPOE), 1GBIT, 48V DC (8ΣΤ)
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση εξόδου48 - 48 V
Λειτουργίες
-
Ρυθμισμένη τάση εξόδουΝαί
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,90 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων5
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2016-07-04
PDF403,70 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-02-09
PDF126,57 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση