SWITCH ΡΑΓΑΣ 8xRJ45 (4xPOE), 1GBIT, 48V DC (8ΣΤ) TN530
EAN
3250615945303
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
TGF120
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 48V DC ΡΑΓΑΣ, 2A (5ΣΤ)
203,74 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας48 - 48 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων8
Κείμενο
-
Κατηγορία/θύρες8 θύρες Gigabit-Ethernet, 4 από αυτές με τροφοδοσία PoE για την τροφοδοσία περαιτέρω συσκευών δικτύου
-
Βύσματα, θύρεςΜε 8 υποδοχές RJ45: 6 στο μπροστινό μέρος και 2 στο κάτω μέρος
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2017-04-04
PDF1,19 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-12-07
PDF118,89 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση