ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ SPN715D
EAN
3250615662774
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
158,43 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC61643-1275 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) σύμφωνα με το IEC 61643-11,50 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Σε 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA, 20 kA
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE15 kA
Διαστάσεις
-
Ύψος82 mm
-
Πλάτος44 mm
-
Βάθος103 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 55 °C
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN, TT
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΟχι
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,60 - 3,60 Nm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2014-10-16
PDF706,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2019-09-09
PDF158,38 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση