The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPC203N
    EAN
    3250615514936
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 2P In 5kΑ 1,25kV + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SPC203N

    Τιμή
    101,91 €
    / τμχ
    101,91 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 2P In 5kΑ 1,25kV + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

    SPC203N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 240 V
    • Μόνιμη τάση λειτουρ­γίας Uc
      264 V
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up
      1,25 kV
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    • Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1.250 V
    • Ονομαστική τάση
      240 - 240 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA
    • Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρ­τασης, παράλ­ληλη σύνδεση (ασφάλεια)
      32 A
    • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In
      10 kA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      93,40 mm
    • Πλάτος
      17,70 mm
    • Βάθος
      67 mm
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C
    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      TN-S, TT
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Ναί
    Συνδεσιμότητα
    • Δείκτης
      Οπτικός
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.2 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.2 - 4 mm²
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      2,50 - 2,50 mm²
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμ­πτους αγωγούς
      4 - 4 mm²
    Standards
    • Τύπος συσκευής προστασίας από υπερ­τάσεις
      T2, T3
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      2
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SPC203N
    PDF
    RoHS report SPC203N
    PDF
    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPC203N | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPC203N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPC203N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPC203N

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 2P In 5kΑ 1,25kV + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      595,00 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    ανταλλακτικό

    Δείτε περισσότερα

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 2
      EUS615 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS615
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      64,24 €
      / τμχ
      64,24 €
      / τμχ
    • 3
      SPC043N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      SPC043N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      Τιμή
      118,70 €
      / τμχ
      118,70 €
      / τμχ
    • 4
      SPE415R - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 15kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      SPE415R
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 15kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      171,82 €
      / τμχ
      171,82 €
      / τμχ
    • 5
      SPA212 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS SPA212
      SPA212
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 2P 12, 5kA/P TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      297,41 €
      / τμχ
      297,41 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα