ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 25kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA8xxx SPA081
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN, TT
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
Κρουστικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE25 kA
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Τάση
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up1,50 kV
-
Μόνιμη τάση λειτουργίας Uc350 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 240 V
-
Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 80 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος44,8 mm
-
Πλάτος35,50 mm
-
Βάθος56,1 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ενδεικτική λυχνίαΝαί
Standards
-
Τύπος συσκευής προστασίας από υπερτάσειςT1, T2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ρύθμιση
-
Με ενσωματωμένη ασφάλειαΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA081
ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 25kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA8xxx
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF345,26 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση