The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPA931
    EAN
    3250615515186
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 4P 12,5kA/P 1,2kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SPA931

    Τιμή
    377,65 €
    / τμχ
    377,65 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 4P 12,5kA/P 1,2kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

    SPA931

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 1+2 & Τύπου 1+2+3 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 1+2 & Τύπου 1+2+3
    • SPA090

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA9xx

      77,93 €  / τμχ*
    • SPA090N

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx

      86,32 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      TN-S, TT
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστη εκφόρ­τιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Απαλ­λαγ­μένο από ρεύμα διαρ­ροής
      Οχι
    • Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρ­τασης, παράλ­ληλη σύνδεση (ασφάλεια)
      160 A
    • Κρου­στικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Σύνδεση με βίδες
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Ναί
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Τάση
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-1
      1,20 kV
    • Συνεχής τάση λειτουρ­γίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1
      335 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 415 V
    • Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      3P+N
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      98,7 mm
    • Πλάτος
      71,20 mm
    • Βάθος
      77,50 mm
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Με ενδει­κτική λυχνία
      Ναί
    Standards
    • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
      T1, T2
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3 - 4,5 Nm
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1,5 - 25,0 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1,5 - 35,0 mm²
    • Διατομή επαφής σήματος
      0,14 - 1,5 mm²
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Ρύθμιση
    • Με ενσωματωμένη ασφάλεια
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SPA931
    PDF
    RoHS report SPA931
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPA931 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPA931

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA931 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA931

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 4P 12,5kA/P 1,2kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SPA312 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 3P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TNC SPA312
      SPA312
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 3P 12, 5kA/P TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      443,42 €
      / τμχ
      443,42 €
      / τμχ
    • 2
      TG029 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX
      TG029
      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX
      Τιμή
      107,52 €
      / τμχ
      107,52 €
      / τμχ
    • 3
      SPC023N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      SPC023N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      Τιμή
      68,34 €
      / τμχ
      68,34 €
      / τμχ
    • 4
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 5
      SPE015 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      SPE015
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      Τιμή
      50,43 €
      / τμχ
      50,43 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα