ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 40kA 1,35kV TT-TNS SPB240D
EAN
3250615515476
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
115,29 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Απαγωγοί υπέρτασης Τύπου 2 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 415 V
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1275 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-11,35 kV
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE/N-PE σύμφωνα με το IEC 61643-111,50 kV
-
Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-111.350 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)125 A
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE40 kA
Διαστάσεις
-
Ύψος98,7 mm
-
Πλάτος35,60 mm
-
Βάθος65,7 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 80 °C
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN, TT, TN-C-S
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1,5 - 35,0 mm²
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 3 Nm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2022-06-14
PDF910,77 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-08-25
PDF305,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση