catalog.pageproduct.product.info.ean
3250610087305
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 40kA TNS/TT SPE440
catalog.pageproduct.product_price.label
186,25 €
/ catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 2 product.page.accessories.products-available -
Αξεσουάρ/εξαρτήματα για συστήματα τροφοδοσίας προστασίας από υπερτάσεις 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Τάση
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1275 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-11,35 kV
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up N-PE IEC 61643-111.500 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE1,6 kV
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τάση δοκιμής αναφοράς Utest AC264 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
-
Ονομαστική τάση240 - 415 V AC ± 10%
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)315 A
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, σειριακή σύνδεση (ασφάλεια)80 A
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) L-PE40 kA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) N-PE40 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8–20 µs L-N (PEN)20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8–20 µs N-PE20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Σε 8 - 20 μs L-PE IEC 61643-1120 kA
-
Ικανότητα απόσβεσης0,1 kA
-
Συνεχές ρεύμα Ic (L-N)≤ 0.4 mA
-
Συνεχές ρεύμα Ic (L-PE)< 5 μA
-
Συνεχές ρεύμα Ic (N-PE)< 5 μA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isccr)50 kA
-
Υπολειπόμενο ρεύμα Ipe< 5 μA
Διαστάσεις
-
Ύψος96,6 mm
-
Πλάτος71,2 mm
-
Βάθος71,5 mm
-
Μήκος απογύμνωσης18 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20C
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP20C με κάλυμμα προστασίας επαφών
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςgG
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (L-PE)1464 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Τρόπος προστασίαςL-N, L-PE, N-PE
-
Τρέχων παράγοντας ενεργοποίησης k1,6
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 85 °C
-
Προστασία από υγρασία5 - 95%
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 85 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
Υλικά
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-S, TT
-
Δίκτυο TNcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Δίκτυο TN-Ccatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Δίκτυο DCcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Δίκτυο ITcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Δίκτυο TTcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Δίκτυο TN-C-Scatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Δίκτυο TN-Scatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Ονομαστικό ρεύμα φορτίου IL80 A
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1,5 - 50 mm²
-
Διατομή για άκαμπτο αγωγό, για προστατευτικό αγωγό1,5 - 50 mm²
-
Διατομή για εύκαμπτο αγωγό, για αγωγό προστασίας1,5 - 35 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 35 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 95 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Αριθμός συνδέσεων1
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 3,5 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
-
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρουςcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
Ρύθμιση
-
Με ενσωματωμένη ασφάλειαcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΡάγα DIN, Σταθερό
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ενδεικτική λυχνίαcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Λειτουργίες
-
Λειτουργία τέλους ζωήςOCM (open circuit mode)
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
StandardIEC 61643-11-2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
Ειδικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης για την προστασία
-
Φίλτρο Τύπος προϊόντοςΑπαγωγός υπερτάσης
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
Εικόνα προϊόντος
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPE440
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 40kA TNS/TT
PDF -
ProductInstallationManual
Installation manual International 2025-08-07
PDF5,65 MB -
ProductECDeclaration
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button