ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE140x/240x/440x SPE040
Τιμή
53,23 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση δοκιμής αναφοράς Utest AC264 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Μόνιμη τάση λειτουργίας Uc275 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up1,35 kV
-
Ονομαστική τάση240 V AC ± 10 %
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 85 °C
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 85 °C
-
Προστασία από υγρασία5 - 95%
Standards
-
Τύπος συσκευής προστασίας από υπερτάσειςT2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος54,2 mm
-
Πλάτος17,5 mm
-
Βάθος61,5 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός συνδέσεων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
-
Τρόπος στήριξηςΣτο στοιχείο βάσης, Σταθερό
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isccr)50 kA
-
Συνεχές ρεύμα Ic≤ 0.4 mA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax)40 kA
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)315 A
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In20 kA
Λειτουργίες
-
Λειτουργία τέλους ζωήςOCM (open circuit mode)
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρουςΝαί
Ασφάλεια
-
Τρόπος προστασίαςL-N, L-PEN
-
Συμπεριφορά του εξοπλισμού σε TOV στην τάση UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20C
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
StandardIEC 61643-11-2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
Υλικά
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN, TT
Χρήση
-
Είναι προσβάσιμοΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPE040
ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE140x/240x/440x
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση