TEHALIT ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 75x18mm RAL7035 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ SL1807507035
EAN
4012740306980
Συσκευασία
32 Μέτρα
Τιμή
10,56 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ψαλίδια για σωλήνες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος73 mm
-
Μήκος2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων3
-
Αριθμός τμημάτων4 - 4
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)4
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2019-08-23
PDF50,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση