TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 55x20 ΜΑΥΡΟ SL2005589011
Τιμή
29,85 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
-
Σχετικές σειρέςAKA 18x125, SL 11x40, SL 18x75, SL Standard 20x55, SLA 18x75
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2005589011
TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 55x20mm ΜΑΥΡΟ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση