ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 40Α SFT240
EAN
3250615510921
Συσκευασία
6 τμχ
Τιμή
19,49 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
-
Πόλοι2P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα40 A
-
Ικανότητα διακοπής 400 V AC23A846 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG0,60 kA
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B40 A
-
Ονομαστική ικανότητα παραγωγής βραχυκυκλώματος Icm κάτω από 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-30,48 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609470,60 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,80 - 1,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος70 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO0
-
Αριθμός επαφών NC0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 16 mm²
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών200.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας25.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας25.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In4,20 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In2,10 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
Περιβαλλοντική αξία
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Technical appendix (single product)
Technical appendix (single product) en-GB 2019-01-18
PDF55,83 kB -
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2024-03-22
PDF55,62 kB -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση