The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες
    • SF263
    EAN
    3250615561008
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες

    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 63Α SF263

    Τιμή
    70,35 €
    / τμχ
    70,35 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 63Α

    SF263

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      2
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Διακόπτης μεταγωγής
    • Πόλοι
      2P
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG
      6 kA
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,90 - 2,90 Nm
    • Κατάλ­ληλο για εξωτερική χρήση
      Οχι
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      90 mm
    • Πλάτος
      71,50 mm
    • Βάθος
      72 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 50 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      16 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      25 mm²
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      100.000
    • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουρ­γίας
      5.000
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      3,60 W
    Συνδεσιμότητα
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SF263
    PDF
    RoHS report SF263
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SF263 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SF263

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SF263 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SF263

      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 63Α

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual | Hager

      Installation manual

      Specific for Australia

      PDF
      138,50 kB
      Εικόνα Inverseur modulaire 63A SF263 | Hager

      Inverseur modulaire 63A SF263

      Installation manual International 2019-01-22

      PDF
      142,87 kB
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-02-03

      PDF
      803,57 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      257,77 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SFT440 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4P 40Α
      SFT440
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4P 40Α
      Τιμή
      60,11 €
      / τμχ
      60,11 €
      / τμχ
    • 2
      SFT240 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 40Α
      SFT240
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 40Α
      Τιμή
      25,26 €
      / τμχ
      25,26 €
      / τμχ
    • 3
      SFT340 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3P 40Α
      SFT340
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3P 40Α
      Τιμή
      41,20 €
      / τμχ
      41,20 €
      / τμχ
    • 4
      SFT140 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1P 40Α
      SFT140
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1P 40Α
      Τιμή
      15,78 €
      / τμχ
      15,78 €
      / τμχ
    • 5
      SFT225 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 25Α
      SFT225
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 2P 25Α
      Τιμή
      22,82 €
      / τμχ
      22,82 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα