The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες
  • SFH125
  • Υλικά ράγας

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 1P 25Α SFH125

EAN
3250615510761
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
12,44 €
/ τμχ
12,44 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 1P 25Α

SFH125

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική
  • Αριθμός πόλων
    1
  • Θέση ουδετέρου
    Χωρίς ουδέτερο
  • Πόλοι
    1P
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    25 A
  • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG
    0,37 kA
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A
    25 A
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B
    25 A
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A
    25 A
  • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B
    25 A
  • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-3
    0,52 kA
  • Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 60947
    0,37 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
    1,80 - 1,80 Nm
  • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Βιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V
  • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
    AC
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    440 V
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    4.000 V
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    17,50 mm
  • Βάθος
    68 mm
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NO
    0
  • Αριθμός επαφών NC
    0
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -20 - 50 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -40 - 80 °C
Σύνδεση
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    1.5 - 10 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    1.5 - 16 mm²
Αντοχή
  • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
    200.000
  • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουρ­γίας
    25.000
  • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουρ­γίας
    25.000
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    0,90 W
  • Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In
    0,90 W
Συνδεσιμότητα
  • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Μετατοπισμένα τερματικά
  • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
    Μετατοπισμένα τερματικά

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SFH125
PDF
Hager RoHS report SFH125
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα SFH125 | Hager

    Εικόνα προϊόντος SFH125

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SFH125 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SFH125

    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 1P 25Α

    PDF
  • Product data sheet

    Εικόνα UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager

    UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

    Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

    PDF
    55,62 kB
  • Product licence

    Εικόνα Licence for NETHERLANDS | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Product licence International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-02-06 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    SFT440 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4P 40Α
    SFT440
    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4P 40Α
    Τιμή
    50,09 €
    / τμχ
    50,09 €
    / τμχ
  • 2
    SK601 - ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 2P 380V/20A ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 0
    SK601
    ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 2P 380V/20A ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 0
    Τιμή
    63,77 €
    / τμχ
    63,77 €
    / τμχ
  • 3
    SFM125 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 1NO 1NC 25Α
    SFM125
    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 1NO 1NC 25Α
    Τιμή
    12,54 €
    / τμχ
    12,54 €
    / τμχ
  • 4
    SK600 - ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    SK600
    ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    Τιμή
    75,98 €
    / τμχ
    75,98 €
    / τμχ
  • 5
    SK603 - ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 4ΘΕΣΕΩΝ 20A
    SK603
    ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 4ΘΕΣΕΩΝ 20A
    Τιμή
    75,81 €
    / τμχ
    75,81 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα