ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1P 32Α SFT132
EAN
3250615510839
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
11,79 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
-
Πόλοι1P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG0,48 kA
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A32 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B32 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A32 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B32 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-30,48 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609470,48 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,80 - 1,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος70 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO0
-
Αριθμός επαφών NC0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 16 mm²
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών200.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας25.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας25.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,50 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In1,50 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SFT132
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1P 32Α
PDF -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση