1-pole, 40A Ραγοδιακόπτης SBN140
EAN
3250615510167
Συσκευασία
12 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
-
Πόλοι1P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B40 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-30,84 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609470,60 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc με ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 16A gG
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος68 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO1
-
Αριθμός επαφών NC0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής2.5 - 16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού2.5 - 25 mm²
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών60.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας5.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας5.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,10 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In1,10 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση