ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ SVN413
EAN
3250615721945
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
18,48 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών INV0
-
Αριθμός επαφών NC0
-
Αριθμός επαφών NO1
-
Με LED σηματοδότησηςΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος66 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui250 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN413
ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση