ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ • SVN433 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Διανομή Ενέργειας
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX quicklink
                • Micro-modules
                • Domovea
                • Berker KNX
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διαχείριση καλωδίων
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Recovery update
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Καταστήματα του δικτύου μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Υλικά ράγας
            • Έλεγχος και σηματοδότηση
            • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED
            • SVN433
            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ

            ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ

            SVN433

            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
            SVN433 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
            • Υλικά ράγας

            ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ SVN433

            EAN
            3250615721990
            Συσκευασία
            12 τμχ
            Τιμή
            23,04 €
            / τμχ
            23,04 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            • Περισσότερα προϊόντα
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Τεχνικές ιδιότητες

            Εξοπλισμός
            • Αριθμός επαφών INV
              0
            • Αριθμός επαφών NC
              0
            • Αριθμός επαφών NO
              2
            • Με LED σηματοδότησης
              Ναί
            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Ρεύμα στιγ­μιαίας επαφής
              16 A
            • Ονομαστικό ρεύμα
              16 A
            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              1
            Διαστάσεις
            • Ύψος
              83 mm
            • Πλάτος
              17,50 mm
            • Βάθος
              66 mm
            Τάση
            • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
              250 V
            • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
              230 - 230 V

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί
            Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            REACH declaration SVN433 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SVN433 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα SVN433 | Hager

              Εικόνα προϊόντος SVN433

            • Declaration of conformity

              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2023-09-13

              PDF
              574,93 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

              5
            • 1
              SBN125 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 25Α
              SBN125
              ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 25Α
              Τιμή
              5,91 €
              / τμχ
              5,91 €
              / τμχ
            • 2
              SBN132 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 32Α
              SBN132
              ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 32Α
              Τιμή
              6,43 €
              / τμχ
              6,43 €
              / τμχ
            • 3
              SBN140 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 40Α
              SBN140
              ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 40Α
              Τιμή
              7,46 €
              / τμχ
              7,46 €
              / τμχ
            • 4
              SBN163 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 63Α
              SBN163
              ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 63Α
              Τιμή
              8,87 €
              / τμχ
              8,87 €
              / τμχ
            • 5
              SBN180 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 80Α
              SBN180
              ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 80Α
              Τιμή
              11,34 €
              / τμχ
              11,34 €
              / τμχ

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα