ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 100Α SBN390
EAN
3250615510303
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
38,83 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
-
Πόλοι3P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG1,20 kA
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B100 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-31,69 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609471,20 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,60 - 3,60 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος68 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO3
-
Αριθμός επαφών NC0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής6 - 35 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού6 - 50 mm²
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών40.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας2.500
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας2.500
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In16,50 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In5,50 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SBN390
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 100Α
PDF -
Product data sheet
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Product data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση