The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED
    • SVN411
    EAN
    3250615721921
    Συσκευασία
    12 τμχ
    • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED

    ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ SVN411

    Τιμή
    13,48 €
    / τμχ
    13,48 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ

    SVN411

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    • Αριθμός επαφών NO
      1
    • Με LED σηματοδότησης
      Ναί
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ρεύμα στιγ­μιαίας επαφής
      16 A
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      66 mm
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      250 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    Υλικά
    • Χρώμα
      Πράσινο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SVN411
    PDF
    RoHS report SVN411
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SVN411 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SVN411

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN411 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN411

      ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SBN163 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 63Α
      SBN163
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 63Α
      Τιμή
      10,64 €
      / τμχ
      10,64 €
      / τμχ
    • 2
      SBN499 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 125Α
      SBN499
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 125Α
      Τιμή
      90,93 €
      / τμχ
      90,93 €
      / τμχ
    • 3
      SBN240 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 40Α
      SBN240
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 40Α
      Τιμή
      15,86 €
      / τμχ
      15,86 €
      / τμχ
    • 4
      SBN363 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 63Α
      SBN363
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 63Α
      Τιμή
      31,95 €
      / τμχ
      31,95 €
      / τμχ
    • 5
      SBN390 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 100Α
      SBN390
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 100Α
      Τιμή
      41,16 €
      / τμχ
      41,16 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα