ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 25Α SBN325
EAN
3250615510105
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
21,43 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
-
Πόλοι3P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B25 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-30,52 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609470,37 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc με ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60669-2-43000A/80A gG parallel 32A gG
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,80 - 1,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος68 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO3
-
Αριθμός επαφών NC0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 16 mm²
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών200.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας25.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας25.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In2,70 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In0,90 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SBN325
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 25Α
PDF -
Product data sheet
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση