ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 25Α SBN225
EAN
3250615510099
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
8,84 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
-
Πόλοι2P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα25 A
-
Ικανότητα διακοπής 400 V AC23A529 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG0,37 kA
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B25 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A10 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B10 A
-
Ονομαστική ικανότητα παραγωγής βραχυκυκλώματος Icm κάτω από 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-30,52 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609470,37 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,80 - 1,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος68 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO2
-
Αριθμός επαφών NC0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 16 mm²
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών200.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας25.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας25.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,80 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In0,90 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
Περιβαλλοντική αξία
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MBProduct licence International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση