TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΣΟΥΚΟ & WAGO-WINSTA NRS0005D00
EAN
4012740214063
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
118,81 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός υποδοχών USB0
-
Αριθμός υποδοχών HDMI0
-
Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT60
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών5
-
Δυνατότητα επέκτασηςΟχι
Καλώδιο
-
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης0
Διαστάσεις
-
Ύψος56,50 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Μήκος307 mm
Παρελκόμενα
-
ΠροεξοπλισμένοΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRS0005D00
TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΣΟΥΚΟ & WAGO-WINSTA
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση