ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 5m ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ WAGO-WINSTA G4761
EAN
4012740880619
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
25,48 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Τάση
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας250 V
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Υπέρταση4 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου11 mm
-
Καλώδιο μόνιμης θερμοκρασίας ανθεκτικό σε70 °C
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού1,50 - 1,50 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςWago Winsta
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός καλωδίων3
Εξοπλισμός
-
Μηχανική κωδικοποίησηΝαί
-
Τύπος ανοίγματος καλωδίων 1Jack
-
Τύπος ανοίγματος καλωδίων 2Jack
-
Τύπος καλωδίουΚαλώδιο σύνδεσης συσκευής
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με το IEC 60664/IEC 60947-23
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Εισαγωγή επαφής χρώματοςΜαύρο
Ισχύς
-
Φορτίο πυρκαγιάς3,41 kWh
Αντίσταση
-
Αντίσταση συνέχειας1 mΩ