TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 10 ΜΗXΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (20 ΣΤ.) NRF0020A00
Τιμή
97,25 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 8 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός υποδοχών USB0
-
Αριθμός υποδοχών HDMI0
-
Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT60
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Δυνατότητα επέκτασηςΟχι
-
Αριθμός κενού χώρου20
Διαστάσεις
-
Ύψος56,50 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Μήκος490 mm
Παρελκόμενα
-
ΠροεξοπλισμένοΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRF0020A00
TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 10 ΜΗXΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (20M)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση