TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΣΟΥΚΟ NRS0005B00
EAN
4012740842389
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
108,41 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός υποδοχών USB0
-
Αριθμός υποδοχών HDMI0
-
Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT60
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών5
-
Δυνατότητα επέκτασηςΟχι
Καλώδιο
-
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης0
Διαστάσεις
-
Ύψος56,50 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Μήκος307 mm
Παρελκόμενα
-
ΠροεξοπλισμένοΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRS0005B00
TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΣΟΥΚΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση