TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (6 ΣΤ.) NRF0006A00
Τιμή
52,04 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 8 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός υποδοχών USB0
-
Αριθμός υποδοχών HDMI0
-
Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT60
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Δυνατότητα επέκτασηςΟχι
-
Αριθμός κενού χώρου6
Διαστάσεις
-
Ύψος56,50 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Μήκος330 mm
Παρελκόμενα
-
ΠροεξοπλισμένοΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRF0006A00
TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 3 ΜΗXΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (6M)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση