Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα20 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C24,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C23,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C23,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C22,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C22,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C22 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C21,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C21 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C20,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C19,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C18,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C18,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C17,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C17,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C16,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C15,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C15,30 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη1,90 - 1,90 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη1,90 - 1,90 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,90 - 1,90 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 240 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In3,90 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος84,70 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MLN520A
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 6KA 1P+N 20Α 1M
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-12-06
PDF333,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση