ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 6KA 1X1Α MCN101
EAN
3250614311086
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
13,15 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 2 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα1 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C1,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C1,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C1,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C1,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C1,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C1,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C1,1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C1,1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C1,1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C0,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C0,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C0,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C0,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C0,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C0,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C0,7 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In0,10 W
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-17
PDF541,80 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-10-17
PDF536,96 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση