ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 3P LS603
EAN
3250614196034
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
47,05 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κυλινδρικές ασφάλειες
23 διαθέσιμα προϊόντα -
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος107 mm
-
Πλάτος78,75 mm
-
Βάθος93 mm
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4,50
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm9
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 40 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,5 - 3,5 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In19 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8 kV
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC60947-13
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Μέγεθος ασφάλειας14 x 51
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς16 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς25 - 25 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-09-17
PDF126,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση