TEHALIT LFH ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 90x60mm HALOGEN FREE LFH6009009016
Τιμή
51,46 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Αγκράφες στήριξης καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τερματικά καλύμματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εσωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Επίπεδες γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος90 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Εσωτερική διατομή4.360 - 4.360 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΧαλαρό
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)18
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Κωδικός RAL9016
-
ΧρώμαΛευκό
-
ΔιάφανοΟχι
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 90 °C
Συνδεσιμότητα
-
Σύνδεσμος καναλιούΠροεξοπλισμένο με συζεύκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων0
-
Αριθμός τμημάτων1 - 1
-
Αριθµός συνδεόµενων κατατµήσεων1
-
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίωνΝαί
-
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο2
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Ρύθμιση
-
Με αντιβακτηριακή επεξεργασίαΟχι
Πεδίο εφαρμογής
-
Παράδοση σε ρολόΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFH6009009016
TEHALIT LFH ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 90x60mm HALOGEN FREE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση