TEHALIT LFF/LFH ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 90x40/90x60 LFF6009069016
EAN
4012740013352
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
4,85 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος90 mm
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 90 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣύνδεση με βίδες, Στήριξη Snapp-on
-
Σχετικές σειρέςLF 40x90, LFF 40x90, LFF 60x90, LFH 60x90
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-06-25
PDF48,04 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF41,84 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaration of conformity International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση