TEHALIT LFF/LFH ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 90x60 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ LFF6009039016
Τιμή
18,83 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος90 mm
-
Μέτρηση α48 mm
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας83 - 97
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 90 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
-
Σχετικές σειρέςLFF 60x90, LFH 60x90
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFF6009039016
TEHALIT LFF/LFH ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 90x60 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Product licence International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF271,10 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση