TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SYSTO 4 ΣΤ. 110x40/60mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LFF72H110ALU
EAN
4012740903844
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
14,40 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος110 mm
-
Μήκος170 mm
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFF72H110ALU
TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SYSTO 4 ΣΤ. 110x40/60mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση