TEHALIT LF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 15x10 ΑΝΟΧΤΟ ΞΥΛΟ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ) LFC100157MC
Τιμή
17,20 €
/ Σετ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος10 mm
-
Πλάτος15 mm
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Λήψεις
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFC100157MC
TEHALIT LF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 15x10 ΑΝΟΧΤΟ ΞΥΛΟ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
PDF -
Declaration of conformity
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση