TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 57x60mm LF6006009016
EAN
4012740012270
Συσκευασία
16 Μέτρα
Τιμή
8,91 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διαχωριστικά καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τερματικά καλύμματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμοι καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εσωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Επίπεδες γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος57 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Εσωτερική διατομή2.690 - 2.690 mm²
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)12
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Κωδικός RAL9016
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Συνδεσιμότητα
-
Σύνδεσμος καναλιούΠροεξοπλισμένο με συζεύκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων0
-
Αριθμός τμημάτων1 - 2
-
Αριθµός συνδεόµενων κατατµήσεων1
-
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίωνΝαί
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF6006009016
TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 57x60mm
PDF -
DXF files
DXF files International 2023-02-02
DXF366,77 kB -
STEP files
STEP files International 2023-02-02
STP304,50 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,48 kB -
Declaration of conformity
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaration of conformity International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση