Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος60 mm
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας90 - 90
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΟχι
-
Με αντιβακτηριακή επεξεργασίαΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΜέσω καπακιού
Αρχιτεκτονική
-
ΣυμμετρικόΝαί
-
Σχετικές σειρέςLF 60x60
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF6006059016
TEHALIT LF ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x60
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση