The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ασφαλειο­­­αποζεύ­­­κτες φορτίου
    • Φυσίγγια κυλιν­δρικά
    • LF440G
    EAN
    3250614062575
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Φυσίγγια κυλιν­δρικά

    ΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 40Α TAX.ΤΗΞEΩΣ LF440G

    Τιμή
    2,16 €
    / τμχ
    2,16 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 40Α TAX.ΤΗΞEΩΣ

    LF440G

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Κοινά εξαρ­τήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Κοινά εξαρ­τήματα
    • L14700

      ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ ΑΣΦ/ΚΤΩΝ L31-38

      3,81 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • LS612

      ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 14X51 1P+Ν

      45,80 €  / τμχ*
    • LS604

      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 3P+Ν

      83,14 €  / τμχ*
    • LS603

      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 3P

      50,88 €  / τμχ*
    • LS602

      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 2P

      43,68 €  / τμχ*
    • LS601

      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 1P

      17,49 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Χαρακτηριστικά ασφάλειας
      gG
    • Μέγεθος ασφάλειας
      14 x 51
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      40 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής I1 στα 500 V AC IEC 60269-2
      120 kA
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      4,75 W
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1
      120 kA
    Τάση
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση
      500 - 500 V
    Αρχιτεκτονική
    • Καμπύλη
      C

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF440G
    PDF
    Hager RoHS report LF440G
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα LF440G | Hager

      Εικόνα προϊόντος LF440G

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF440G | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF440G

      ΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 40Α TAX.ΤΗΞEΩΣ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      LS771 - ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΡ. 5Α-250V/LS703
      LS771
      ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡ. 5Α-250V/LS703
      Τιμή
      11,43 €
      / τμχ
      11,43 €
      / τμχ
    • 2
      L53201 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+Ν ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
      L53201
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+Ν ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
      Τιμή
      17,72 €
      / τμχ
      17,72 €
      / τμχ
    • 3
      LSN504 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N
      LSN504
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N
      Τιμή
      21,58 €
      / τμχ
      21,58 €
      / τμχ
    • 4
      LF302PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 2A
      LF302PV
      ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 2A
      Τιμή
      11,94 €
      / τμχ
      11,94 €
      / τμχ
    • 5
      LSN531 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
      LSN531
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
      Τιμή
      8,72 €
      / τμχ
      8,72 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα