TEHALIT ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΑΠEΔΟΥ 75x18mm RAL 7035 ΓΚΡΙ L50907035
EAN
4012740887144
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
23,05 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κενά κουτιά δαπέδου 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος111 mm
-
Πλάτος111 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40