QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡ. 150-300MM ΚΑΛ KS30C
EAN
3250613890209
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
47,17 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής120 - 300 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού300 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης30 - 30 Nm
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 10 mm
-
Ύψος51 mm
-
Πλάτος41 mm
-
Βάθος86 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα600 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KS30C
QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡ. 150-300MM ΚΑΛ
PDF -
Product data sheet
Product data sheet International 2018-05-07
PDF64,94 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση