Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σήμανση για το μπλοκ ακροδεκτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα76 A
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος12 mm
-
Βάθος46,5 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 25 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 16 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR160L
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 16mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση